48 V DC-Stromkreis

Position

Funktion

2

Primäre Absicherung
Für das empfohlene Netzteil:
3-poliger 6 A-Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik, Siemens 5SY4306-6*

3

Schütz-Abschaltung
Primärseitiger Teil der zweikanaligen Schütz-Abschaltung**, Siemens 3RT2016-2BB42* und Siemens 3RT2916-1CB00*

4

Erdung
Schaltschrankerdung

6

Netzteil
3-phasiges 48 V-Netzteil mit ausreichender Leistung entsprechend der Anzahl der angeschlossenen Module, Beckhoff PS3011-4820-0000* Direktlink oder Beckhoff PS3031-4820-0000* Direktlink

7, 8

Bremswiderstand
Brems-Chopper-Klemme, Beckhoff EL9576* Direktlink mit externem Bremswiderstand, Beckhoff ZB8110* Direktlink

11

Sekundäre Absicherung zum XTS
16 A-Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik, Siemens 5SY4116-6*

12

Sekundäre Absicherung zur Brems-Chopper-Klemme
4 A-Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik, Siemens 5SY4104-7*

14

Schütz-Abschaltung
Sekundärseitiger Teil der zweikanaligen Schütz-Abschaltung**, Siemens 3RT2526-2BB40* oder Siemens 3RT2926-1ER00*

15

XTS Motormodul
Modul mit Einspeisung AT20x1-0250*, AT2x02-0xxx* oder AT2026-0250*

*

von Beckhoff empfohlene Komponente mit EN-Zertifizierung

**

führt zur Selbsthemmung der Mover nach dem Anker-Kurzschluss-Prinzip