24 V DC-Stromkreis

Position

Funktion

1

Primäre Absicherung
Für das empfohlene Netzteil:
3-poliger 6 A-Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik, Siemens 5SY4306-6*

4

Erdung
Schaltschrankerdung

5

Netzteil
3-phasiges 24 V-Netzteil mit ausreichender Leistung entsprechend der Anzahl der angeschlossenen Module, Beckhoff PS3001-2420-0001* Direktlink oder Beckhoff PS3031-2420-0001* Direktlink

9

Sekundäre Absicherung zu den Schützen
4 A-Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik, Siemens 5SY4104-6*

10

Sekundäre Absicherung zum XTS
2-poliger 4 A-Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik, Siemens 5SY4204-6*

13

Schütz-Abschaltung
Einkanalige Schütz-Abschaltung, Not-Halt-Taster

16

XTS Motormodul
Modul mit Einspeisung AT20x1-0250*, AT2x02-0xxx* oder AT2026-0250*