Magnetplattenset 10-polig
- Alle Angaben in mm
Motormodule1) | Beckhoff Mover | Mover von Drittherstellern | |||
|---|---|---|---|---|---|
Gerade | —4) | —4) | —4) | 110 | 110 |
Gerade, EcoLine | —4) | —4) | —4) | —5) | —5) |
22,5°-Kurvensegment | —4) | —4) | —4) | 110 | 110 |
-22,5°-Kurvensegment | —4) | —4) | —4) | 110 | 110 |
45°-Kurvensegment | —4) | —4) | —4) | 110 | 110 |
180°-Kurvensegment | —4) | —4) | —4) | —6) | —6) |
180°-Kurvensegment, zusätzliche Kühlung | —4) | —4) | —4) | —6) | —6) |
1) | Mit und ohne Einspeisung. |
2) | Länge des Magnetplattensets: 100 mm. Der Mindestabstand wird durch die magnetische Beeinflussung des Magnetplattensets definiert und beträgt 110 mm. Abhängig von Form und Länge des Movers kann ein größerer Abstand erforderlich werden. |
3) | Länge der NCT-Elektronik: 69 mm. |
4) | Nicht möglich. Das 10-polige Magnetplattenset darf nicht an Beckhoff Movern montiert werden. |
5) | Nicht möglich. Das 10-polige Magnetplattenset wird von den Modulen EcoLine nicht unterstützt. |
6) | Nicht möglich. Das 10-polige Magnetplattenset darf nicht mit Kurvensegmenten ≥45° verwendet werden. |