Magnetplattenset 7-polig

Motormodule1)

Beckhoff Mover

Mover von Drittherstellern

Magnetplattenset 7-polig 1:

Magnetplattenset 7-polig 2:

Magnetplattenset 7-polig 3:

Magnetplattenset 7-polig 4:

Magnetplattenset 7-polig 5:

Gerade

Magnetplattenset 7-polig 6:

4)

4)

4)

85

85

Gerade, EcoLine

Magnetplattenset 7-polig 7:

4)

4)

4)

805)

805)

22,5°-Kurvensegment

Magnetplattenset 7-polig 8:

4)

4)

4)

85

85

-22,5°-Kurvensegment

Magnetplattenset 7-polig 9:

4)

4)

4)

85

85

45°-Kurvensegment

Magnetplattenset 7-polig 10:

4)

4)

4)

85

85

180°-Kurvensegment

Magnetplattenset 7-polig 11:

4)

4)

4)

85

125

180°-Kurvensegment, zusätzliche Kühlung

Magnetplattenset 7-polig 12:

4)

4)

4)

85

6)

1)

Mit und ohne Einspeisung.

2)

Länge des Magnetplattensets: 75 mm. Der Mindestabstand wird durch die magnetische Beeinflussung des Magnetplattensets definiert und beträgt 85 mm. Abhängig von Form und Länge des Movers kann ein größerer Abstand erforderlich werden.

3)

Länge der NCT-Elektronik: 69 mm.

4)

Nicht möglich. Das 7-polige Magnetplattenset darf nicht an Beckhoff Movern montiert werden.

5)

Der Mindestabstand wird von den Modulen EcoLine definiert und beträgt beim 7-poligen Magnetplattenset 80 mm. Abhängig von Form und Länge des Movers kann ein größerer Abstand erforderlich werden.

6)

Nicht möglich. Mover mit montierter NCT-Elektronik und Module mit Option für zusätzliche Kühlung können nicht miteinander kombiniert werden.