Magnetplattenset 5-polig

Motormodule1)

Beckhoff Mover

Mover von Drittherstellern

Magnetplattenset 5-polig 1:

Magnetplattenset 5-polig 2:

Magnetplattenset 5-polig 3:

Magnetplattenset 5-polig 4:

Magnetplattenset 5-polig 5:

Gerade

Magnetplattenset 5-polig 6:

65

70

70

602)

69

Gerade, EcoLine

Magnetplattenset 5-polig 7:

704)

704)

704)

704)

704)

22,5°-Kurvensegment

Magnetplattenset 5-polig 8:

60

68

73

602)

73

-22,5°-Kurvensegment

Magnetplattenset 5-polig 9:

62

80

81

602)

81

45°-Kurvensegment

Magnetplattenset 5-polig 10:

60

63

80

602)

80

180°-Kurvensegment

Magnetplattenset 5-polig 11:

60

60

130

602)

130

180°-Kurvensegment, zusätzliche Kühlung

Magnetplattenset 5-polig 12:

60

60

5)

602)

5)

1)

Mit und ohne Einspeisung.

2)

Länge des Magnetplattensets: 50 mm. Der Mindestabstand wird durch die magnetische Beeinflussung des Magnetplattensets definiert und beträgt 60 mm. Abhängig von Form und Länge des Movers kann ein größerer Abstand erforderlich werden.

3)

Länge der NCT-Elektronik: 69 mm. Der Mindestabstand wird durch die NCT-Elektronik definiert und beträgt 69 mm. Abhängig von Form und Länge des Movers kann ein größerer Abstand erforderlich werden.

4)

Der Mindestabstand wird von den Modulen EcoLine definiert und beträgt beim 5-poligen Magnetplattenset 70 mm. Abhängig von Form und Länge des Movers kann ein größerer Abstand erforderlich werden.

5)

Nicht möglich. Mover mit montierter NCT-Elektronik und Module mit Option für zusätzliche Kühlung können nicht miteinander kombiniert werden.