Motormodul mit Schmierkanal
- ►Modul [1] mit dem Passstift [2] und den Steckverschraubungen [3] in den Langlöchern des Maschinenbetts [4] positionieren
- ►Modul [1] vorsichtig in das Modul [5] schieben
- ►Darauf achten, dass die Verbinderkarte einrastet
![]() | Motormodul mit Messschieber montieren Zur korrekten Ausrichtung des Motormoduls AT2000-0250-0006 muss ein Messschieber verwendet werden. Die Montage mit der Ausrichtlehre [+] ist nicht möglich, da die Ausrichtlehre aufgrund der Gewindesockel des Motormodul AT2000-0250-0006 nicht bündig auf dem Modul positioniert werden kann. |
Bei Verwendung eines Messschiebers beträgt der Abstand von der äußeren Kante des ersten Passstifts zur gegenüberliegenden Kante des ersten Passstifts im angereihten Modul 255 mm.
- ►Schraube [1] mit Unterlegscheibe [2] in der Mitte des Moduls [3] handfest festdrehen
- ►Abstand zwischen den äußeren Kanten der Passstifte [4] mit dem Messschieber kontrollieren
- ►Darauf achten, dass der Abstand 255 mm beträgt