Pulsweitenmodulation-Ausgang
| Systemeigenschaften | |
|---|---|
| Anzahl Ausgänge | 3 x Halbbrücke mit 2 x Strommessung ODER 1 x Vollbrücke und 1 x Halbbrücke mit je 1 x Strommessung | 
| Nennspannung [VDC] | 24 -15 % / +20 % | 
| Lastart | ohmsch induktiv Lampenlast | 
| Ausgangsstrom maximal [A] | 2 | 
| Schaltfrequenz maximal [kHz] | 128 | 
| Tastverhältnis | 0 bis 100 % (TON > 20 ns, TOFF > 200 ns) |