Analog-Ausgang

Systemeigenschaften

Anzahl Ausgänge

3 x Halbbrücke mit 2 x Strommessung

ODER

1 x Vollbrücke und 1 x Halbbrücke mit je 1 x Strommessung

Nennspannung [VDC]

24 -15 % / +20 %

Lastart

ohmsch

induktiv

Lampenlast

Ausgangsstrom maximal [A]

2

Schaltfrequenz maximal [kHz]

128

Tastverhältnis

0 bis 100 % (TON > 20 ns, TOFF > 200 ns)