Digital-Eingang
Systemeigenschaften | |
|---|---|
Anzahl digitaler Eingänge | 21) |
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Nennspannung [VDC] | 24 -15 % / +20 % |
Signalspannung „0“ [V] | -3 bis +5 |
Signalspannung „1“ [V] | 11 bis 30 |
Eingangsfilter | konfigurierbar |
Standard [ms] | 3 |
minimal [µs] | 10 |
Zählerfunktion | 1 x Vorwärtszähler/Rückwärtszähler 1 x Vorwärtszähler oder Rückwärtszähler |
Zählertiefe | 32 Bit |
Zählereigenschaft | Zähler setzen Ausgänge schalten Zähler zurücksetzen |
Latch-Funktion [VDC] | 24 Latch-Eingang |
Latch-Auflösung [µs] | 4 32 Bit Zeitwert |