Gerade, mit Schmierkanal

Gerade, mit Schmierkanal 1:
Kurze Passstifte [1] und einen langen Passstift [2] in das Modul einsetzen
Gerade, mit Schmierkanal 2:
Dichtung [1] einsetzen
Gerade, mit Schmierkanal 3:
O-Ringe [1] in die Gewindesockel [2] einsetzen

Verbinderkarte

Mit einer Verbinderkarte werden ein oder mehrere Module ohne Einspeisung mit einem Einspeisemodul zu einem Einspeisestrang verbunden. Jedes Modul ohne Einspeisung muss über eine Verbinderkarte mit einem Einspeisestrang verbunden werden.

Korrekte Verbinderkarte für Module AT2000-0250-0006

Gerade, mit Schmierkanal 4:

In die Module AT2000-0250-0006 [1] muss eine Verbinderkarte ZX2000-0100 [2] eingesetzt werden, um die Verbindung zwischen den Modulen herzustellen.

Die kurze Verbinderkarte ZX2000-0200 [3] darf nicht in die Module AT2000-0250-0006 [1] eingesetzt werden, da sie nicht aus dem Modul herausragt und keine Verbindung zwischen den Modulen herstellen kann.

Hinweis

Verbinderkarte korrekt einsetzen

Die Verbinderkarte passt nur in einer Position in das Modul.

Wenn Sie die Verbinderkarte falsch in das Modul einsetzen, können die Kontakte an der Verbinderkarte oder die Kontakte im Modul beschädigt werden.

Gerade, mit Schmierkanal 5:

Der Schriftzug insert this side first [1] muss an der Position der Dichtung in das Modul eingesetzt werden. Die Verbinderkarte muss bis zur Markierung [2] in das Modul eingesetzt werden. Der Schriftzug [3] muss sich auf der Seite des Typenschilds befinden.

Gerade, mit Schmierkanal 6:
Verbinderkarte [1] an der Position der Dichtung [2] einsetzen