Anzahl der Schmierstellen

Anzahl der Schmierstellen 1:

Schmierstelle bestehend aus einem Motormodul mit Schmierkanal und entsprechender Führungsschiene

Für eine Schmierstelle wird jeweils ein Motormodul mit Schmierkanal AT2000-0250-0006 und eine Führungsschiene AT9000-0250-0006 benötigt.

Hinweis

Gleichmäßige Verteilung der Schmierstellen

Die Schmierstellen des gesamten Tracks müssen gleichmäßig alle drei Meter Fahrstrecke verteilt werden.

Anzahl der Schmierstellen 2:

Nachkommastellen aufrunden

Die Nachkommastellen des Ergebnisses müssen auf das nächste Ganze aufgerundet werden.

Die Anzahl der Schmierstellen ist abhängig von der Länge der Fahrstrecke und kann folgendermaßen berechnet werden:

Anzahl der Schmierstellen 3:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie den für Ihre Region zuständigen Produktspezialisten oder den Beckhoff Support:

Anzahl der Schmierstellen 4:

support@beckhoff.com