Gerade Module EcoLine unten

Gerade Module EcoLine unten 1:
Modul [1] mit den Passstiften [2] in den Langlöchern des Maschinenbetts [3] positionieren und gegen Herausfallen sichern
Gerade Module EcoLine unten 2:
Schraube [1] mit Unterlegscheibe [2] in das Modul [3] handfest festdrehen
Darauf achten, dass das Modul [3] in den Langlöchern minimal verschiebbar ist
Gerade Module EcoLine unten 3:
Weitere Module [1], je nach Länge des Einspeisestrangs oder nach Modultyp, mit oder ohne Verbinderkarte anreihen
Module mit einem Messschieber positionieren und gegen Herausfallen sichern
Darauf achten, dass der Abstand der Passstifte eingehalten wird:

505 mm von der äußeren Kante des ersten Passstifts von einem Modul zur äußeren, gegenüberliegenden Kante des ersten Pass­stifts im angereihten Modul.

Schraube [2] mit Unterlegescheibe [3] in das Modul handfest festdrehen