Gerade Module EcoLine oben

Gerade Module EcoLine oben 1:
Modul [1] mit den Passstiften [2] in den Langlöchern des Maschinenbetts [3] positionieren
Modul [1] vorsichtig in das Modul [4] schieben
Darauf achten, dass die Verbinderkarte einrastet







Gerade Module EcoLine oben 2:

Der Abstand von der äußeren Kante des ersten Passstifts zur gegenüberliegenden Kante des ersten Passstifts im angereihten Modul EcoLine beträgt 505 mm.

Gerade Module EcoLine oben 3:
Schraube [1] mit Unterlegscheibe [2] in das Modul [3] handfest festdrehen
Abstand zwischen den äußeren Kanten der Passstifte [4] mit dem Messschieber kontrollieren
Darauf achten, dass der Abstand 505 mm beträgt
Alle weiteren Module auf die gleiche Weise montieren