Luftspalt reduzieren
Hinweis | |
Luftspalt muss mindestens 0,85 mm betragen Zum Prüfen des Luftspalts muss sich der Mover auf der Führungsschiene befinden. Der Luftspalt muss mindestens 0,85 mm betragen. Wenn der Luftspalt zu klein ist, können Beschädigungen am Mover und am System die Folge sein. |
- ►Stellschraube [1] gegen den Uhrzeigersinn drehen
Drehung | Veränderung des Luftspalts [mm] |
|---|---|
¼ | 0,2 |
- ►Luftspalt überprüfen
Wenn der Luftspalt noch nicht korrekt eingestellt ist:
- ►Stellschraube erneut gegen den Uhrzeigersinn drehen
ODER
- ►Den Luftspalt vergrößern
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Luftspalt vergrößern.
Wenn der Luftspalt korrekt eingestellt ist, muss die Befestigungsschraube festgedreht werden.
- ►Befestigungsschraube [1] festdrehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment [Nm] |
|---|---|
Schrauben, M4 x 25 | 3 |