Anschlussbelegung der Leistungsleitung
Für die Herstellung der Spannungsversorgung erhalten Sie Übersichten zur Leitungsbelegung:
Modul mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
Kennzeichnung | Signal | Leitungsquerschnitt |
---|---|---|
Ader 1 | +48 V | 2,50 mm2 |
Ader 2 | GND, 48 V | 2,50 mm2 |
Ader 3 | +24 V | 0,75 mm2 |
Ader 4 | GND, 24 V | 0,75 mm2 |
Grün-Gelb PE | Funktionserde | 2,50 mm2 |
Modul mit Steckverbinder und Leitung ZK7A30-3155-Bxxx
Kennzeichnung | Signal | Leitungsquerschnitt |
---|---|---|
Braun | +48 V | 4,0 mm2 |
Blau | GND, 48 V | 4,0 mm2 |
Rot | +24 V | 1,5 mm2 |
Schwarz | GND, 24 V | 1,5 mm2 |
Grün-Gelb PE | Funktionserde | 4,0 mm2 |
Modul mit Steckverbinder und Leitung ZK7A14-3155-Axxx
Kennzeichnung | Signal | Leitungsquerschnitt |
---|---|---|
Blau | +48 V | 4,0 mm2 |
Schwarz | GND, 48 V | 4,0 mm2 |
Grau | +24 V | 4,0 mm2 |
Braun | GND, 24 V | 4,0 mm2 |
Grün-Gelb PE | Funktionserde | 4,0 mm2 |