Leitungen
| |
Leitungen nicht verlängern Die Leistungsleitung des Moduls mit Anschlussleitungen ist mit einer Länge von 5 m und die optionalen Leistungsleitungen für Module mit Steckverbinder sind mit einer Länge von bis zu 25 m passend zum 16 A-Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik des Netzteils ausgelegt. Verlängern Sie niemals die Leistungsleitungen, da bei einer verlängerten Leistungsleitung eine einwandfreie Auslösung des Leitungsschutzschalters nicht gewährleistet ist. Eine Verlängerung der Leistungsleitungen kann irreparable Schäden an den Modulen verursachen oder einen Stromschlag mit schweren bis tödlichen Verletzungen zur Folge haben. |
Beckhoff Leitungen sind getestete Komponenten in Bezug auf verwendetes Material, Abschirmung und Anschlusstechnik, die eine einwandfreie Funktion und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, wie EMV und UL garantieren. Der Einsatz anderer Leitungen kann unerwartete Störungen verursachen und zum Verlust der Gewährleistung führen.
![]() | Beckhoff empfiehlt für eine einwandfreie Anwendung und Konfektionierung:
|
Verlegung
Bei Modulen mit Anschlussleitungen sind folgende Leitungen integriert:
- 5 m orangene Leistungsleitung:
Lapp Kabel 3 x 2,5 mm2 + 2 x 0,75 mm2 - 5 m grüne EtherCAT Leitung:
ZK1090-9191-0050
Bei Modulen mit Steckverbinder können folgende Leitungen für die feste Verlegung angeschlossen werden:
- ZK7A30-3155-Bxxx schwarz mit gelben Streifen:
ENP-Leitung 3 x 4 mm2 + 2 x 1,5 mm2 + 1 x 4 x AWG22-EtherCAT - ZK7A30-3031-Bxxx schwarz mit gelben Streifen:
ENP-Leitung 3 x 4mm2 + 2 x 1,5 mm2 + 1 x 4 x AWG22-EtherCAT
Bei Modulen mit Steckverbinder können folgende Leitungen für Streckenabschnitte mit Schleppkette angeschlossen werden:
- ZK7A14-3155-Axxx schwarz mit gelben Streifen:
ENP-Leitung 5 x 4 mm2 + 1 x 4 x AWG22-EtherCAT - ZK7A14-3031-Axxx schwarz mit gelben Streifen:
ENP-Leitung 5 x 4mm2 + 1 x 4 x AWG22-EtherCAT
Die Leitungen ZK7Axx-3031-xxxx erfordern folgenden Adapter:
- ZK7A30-AS00-Axxx:
ENP-Leitung 3 x 4mm2 + 2 x 1,5 mm2 + 1 x 4 x AWG22-EtherCAT
Verlegen Sie Leitungen geschützt, sodass sie keinen äußeren Beschädigungen ausgesetzt sind. Achten Sie darauf, dass die Leitungen vor beweglichen Maschinenteilen und deren Beschleunigungskräften geschützt liegen.
Beachten Sie die vorgegebenen Biegeradien und Biegezyklen bei unterschiedlicher Verlegung für die Leistungsleitungen und EtherCAT-Leitungen in der Tabelle:
Leitung | Biegeradien bei fest verlegten Leitungen | Biegeradien bei gelegentlich bewegten Leitungen | Biegezyklen [Mio.] |
|---|---|---|---|
Modul mit Einspeisung | |||
| 69,6 mm; 6 x Außendurchmesser | 174 mm; 15 x Außendurchmesser |
|
| 52,5 mm; 5 x Außendurchmesser | 78,75 mm; 7,5 x Außendurchmesser |
|
Modul mit Steckverbinder und Leitung … | |||
| 76,3 mm; 7 x Außendurchmesser | 163,5 mm; 15 x Außendurchmesser | 0,1 |
| 76,3 mm; 7 x Außendurchmesser | 163,5 mm; 15 x Außendurchmesser | 0,1 |
| 60 mm; 4 x Außendurchmesser | 105 mm; 7 x Außendurchmesser | 5 |
| 60 mm; 4 x Außendurchmesser | 105 mm; 7 x Außendurchmesser | 5 |
| 32,5 mm; 5 x Außendurchmesser | 48,75 mm; 7,5 x Außendurchmesser | 3 |