Luftspalt vergrößern

Hinweis

Luftspalt darf maximal 1 mm betragen

Zum Prüfen des Luftspalts muss sich der Mover auf der Führungsschiene befinden. Der Luftspalt darf maximal 1 mm betragen.

Wenn der Luftspalt zu groß ist, kann die Datenübertragung zwischen der NCT-Elektronik auf dem Mover und den Motormodulen gestört sein und die Funktionen nicht korrekt ausgeführt werden.

Luftspalt vergrößern 1:
Stellschraube [1] lösen

Drehung

Veränderung des Luftspalt [mm]

1/4

0,1

Luftspalt vergrößern 2:
Stellschraube [1] auf der gegenüberliegenden Seite entsprechend festschrauben
Luftspalt überprüfen

Wenn der Luftspalt noch nicht korrekt eingestellt ist:

Die Stellschrauben erneut lösen und festschrauben

ODER

Den Luftspalt reduzieren

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Luftspalt reduzieren.