Codierte Informationen im BIC

Im BIC sind unterschiedliche Informationen zu der Komponente gespeichert. Anhand des Beispiels wird dargestellt, welche Informationen hinter einem DataMatrix-Code abgelegt sein können. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Datenidentifikatoren des BICs rot dargestellt.

Codierte Informationen im BIC 1:

Position

Erläuterung

Daten­identifikator

Maximale Stellen

Beispiel

1

Beckhoff-Artikelnummer

1P

8

1P237452

2

BTN | Beckhoff Traceability Number

Eindeutige Seriennummer

SBTN

12

SBTN0000k9ke

3

Artikelbezeichnung

1K

32

1KAT9014-0070-0550

4

Menge

Menge in Verkaufseinheit

Q

6

Q1