180°-Kurvensegment
AT9050- | 0500-0050 | 0500-0x70 |
|---|---|---|
Länge Fahrstrecke [mm] | 500 | 500 |
Länge [mm] | 263,8 | 263,8 |
Höhe gesamt [mm] | 384,7 | 384,7 |
Höhe auf dem Modul [mm] | 39 | 39 |
Tiefe [mm] | 22,2 | 22,2 |
Gewicht [g] | 680 | 730 |
AT9050- | 0500-0050 | 0500-0x70 |
|---|---|---|
Länge Fahrstrecke [mm] | 500 | 500 |
Länge [mm] | 263,8 | 263,8 |
Höhe gesamt [mm] | 384,7 | 384,7 |
Höhe auf dem Modul [mm] | 39 | 39 |
Tiefe [mm] | 22,2 | 22,2 |
Gewicht [g] | 680 | 730 |