45°-Kurvensegment, 90°-Bogen
AT9040- | 0750-0055 | 0750-0170 |
|---|---|---|
Länge Fahrstrecke [mm] | 750 | 750 |
Länge [mm] | 625,4 | 625,4 |
Höhe gesamt [mm] | 406,1 | 406,1 |
Höhe auf dem Modul [mm] | 39 | 39 |
Tiefe [mm] | 22,2 | 22,2 |
Gewicht [g] | 870 | 875 |
AT9040- | 0750-0055 | 0750-0170 |
|---|---|---|
Länge Fahrstrecke [mm] | 750 | 750 |
Länge [mm] | 625,4 | 625,4 |
Höhe gesamt [mm] | 406,1 | 406,1 |
Höhe auf dem Modul [mm] | 39 | 39 |
Tiefe [mm] | 22,2 | 22,2 |
Gewicht [g] | 870 | 875 |