-22,5°-Kurvensegment
AT9025- | 1466-0055 | 1466-0170 |
---|---|---|
Länge Fahrstrecke [mm] | 1466 | 1466 |
Länge [mm] | 847,3 | 847,3 |
Höhe gesamt [mm] | 878,7 | 878,7 |
Höhe auf dem Modul [mm] | 39 | 39 |
Tiefe [mm] | 22,2 | 22,2 |
Gewicht [g] | 1520 | 1520 |
AT9025- | 1466-0055 | 1466-0170 |
---|---|---|
Länge Fahrstrecke [mm] | 1466 | 1466 |
Länge [mm] | 847,3 | 847,3 |
Höhe gesamt [mm] | 878,7 | 878,7 |
Höhe auf dem Modul [mm] | 39 | 39 |
Tiefe [mm] | 22,2 | 22,2 |
Gewicht [g] | 1520 | 1520 |