22,5°-Kurvensegment
| AT9020- | 1250-0055 | 1250-0170 | 
|---|---|---|
| Länge Fahrstrecke [mm] | 1250 | 1250 | 
| Länge [mm] | 943 | 943 | 
| Höhe gesamt [mm] | 724,5 | 724,5 | 
| Höhe auf dem Modul [mm] | 39 | 39 | 
| Tiefe [mm] | 22,2 | 22,2 | 
| Gewicht [g] | 1400 | 1410 | 
| AT9020- | 1250-0055 | 1250-0170 | 
|---|---|---|
| Länge Fahrstrecke [mm] | 1250 | 1250 | 
| Länge [mm] | 943 | 943 | 
| Höhe gesamt [mm] | 724,5 | 724,5 | 
| Höhe auf dem Modul [mm] | 39 | 39 | 
| Tiefe [mm] | 22,2 | 22,2 | 
| Gewicht [g] | 1400 | 1410 |