Gerade
| AT9x00- | 0250 | 0500 | … | 2500 | 
|---|---|---|---|---|
| Länge Fahrstrecke [mm] | 250 | 500 | + 250 | 2500 | 
| Länge [mm] | 276,5 | 526,5 | + 250 | 2526,5 | 
| Höhe [mm] | 39 | 39 | 39 | 39 | 
| Höhe auf dem Modul [mm] | 39 | 39 | 39 | 39 | 
| Tiefe [mm] | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 
| Gewicht [g] | 260 | 540 | + 280 | 2780 | 
| AT9x00- | 0250 | 0500 | … | 2500 | 
|---|---|---|---|---|
| Länge Fahrstrecke [mm] | 250 | 500 | + 250 | 2500 | 
| Länge [mm] | 276,5 | 526,5 | + 250 | 2526,5 | 
| Höhe [mm] | 39 | 39 | 39 | 39 | 
| Höhe auf dem Modul [mm] | 39 | 39 | 39 | 39 | 
| Tiefe [mm] | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 
| Gewicht [g] | 260 | 540 | + 280 | 2780 |