45°-Kurvensegment
AT9040-0750-00xx
- Führungsschiene, 750 mm
- für Mover AT9011-0070-x550 und AT9014-0055
- passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 und 2 x 45°-Motormodul AT204x-0250
AT9040-1250-0070
- Führungsschienenset, 1250 mm
- für Mover AT9011-0070-x550
- bestehend aus:
- 1 x Führungsschiene AT9040-1250-1070, passend zu 1 x Motormodul AT200x-0250 und 2 x 45°-Motormodul AT204x-0250
- 1 x Führungsschiene AT9040-1250-2070, passend zu 2 x 45°-Motormodul AT204x-0250