Führungsrollen montieren
Hinweis | |
Korrekte Reihenfolge bei der Montage der Führungsrollen beachten Montieren Sie die Führungsrollen wie im Folgenden beschrieben von innen nach außen. Wenn Sie die Führungsrollen in anderer Reihenfolge montieren, können Beschädigungen am Mover, ein zeitlicher Mehraufwand und Schäden während des Betriebs die Folge sein. |
Montagereihenfolge der Führungsrollen
Reihenfolge | Bezeichnung | Stückzahl |
|---|---|---|
A | Zylindrische Führungsrolle [1] | 2 |
B | Konische Führungsrolle [2] | 2 |
C | Zylindrische Führungsrolle [3] | 4 |
D | Konische Führungsrolle [4] | 4 |
Weitere Informationen zur Position der Führungsrollen finden Sie im Kapitel Anordnung der Führungsrollen am Mover.
![]() | Montage Beispiel Die Montage wird am Beispiel einer zylindrischen Führungsrolle [1] beschrieben. Alle weiteren Führungsrollen werden auf die gleiche Weise montiert. |
- ►Mutter [1] von der Passschulterschraube [2] der vorkonfektionierten Führungsrolle entfernen
- ►Passschulterschraube [2] mit der Rolle [3] und den benötigten Passscheiben [4] oder dem Distanzring in den Grundkörper stecken
Falls sich die Passschulterschraube nicht reibungslos durch die Rolle führen lässt, kontrollieren Sie die Rolle. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Rolle prüfen.
- ►Passschulterschraube [2] gegen Herausfallen sichern
- ►Passschulterschraube [1] mit dem Winkelstiftschlüssel [+] festhalten
- ►Mutter [2] auf Passschulterschraube [1] schrauben
- ►Mutter [2] festziehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment [Nm] |
|---|---|
Muttern, M3 | 3 |
- ►Alle weiteren Führungsrollen auf die gleiche Weise montieren