Führungsrollen montieren
Hinweis | |
Korrekte Reihenfolge bei der Montage der Führungsrollen beachten Montieren Sie die Führungsrollen wie im Folgenden beschrieben von innen nach außen. Wenn Sie die Führungsrollen in anderer Reihenfolge montieren, können Beschädigungen am Mover, ein zeitlicher Mehraufwand und Schäden während des Betriebs die Folge sein. |
Montagereihenfolge der Führungsrollen
Reihenfolge | Bezeichnung | Stückzahl |
|---|---|---|
A | Zylindrische Führungsrolle 25 mm, mit Lagerbolzen D5 x 23 [1] | 2 |
B | Zylindrische Führungsrolle 22 mm, mit Passschulterschraube M4 x 20 [2] | 4 |
Weitere Informationen zur Position der Führungsrollen finden Sie im Kapitel Anordnung der Führungsrollen am Mover.
- ►Rolle [1] einsetzen und mit Lagerbolzen [2] gegen Herausfallen sichern
Die Abflachung [3] am Lagerbolzen [2] muss sich auf der Seite des Gewindestifts [4] befinden.
- ►Gewindestift [4] festziehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment [Nm] |
|---|---|
Gewindestift, M3 x 6 | 0,5 |
- ►Die zweite, untere Rolle auf die gleiche Weise montieren
- ►Passschulterschraube [1] mit der Rolle [2] und der Passscheibe [3] in den Grundkörper stecken
Falls sich die Passschulterschraube [1] nicht reibungslos durch die Rolle [2] führen lässt, kontrollieren Sie die Rolle. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Rolle prüfen.
- ►Passschulterschraube [1] gegen Herausfallen sichern
- ►Passschulterschraube [1] mit dem Winkelstiftschlüssel festhalten
- ►Mutter [2] auf Passschulterschraube [1] schrauben
- ►Mutter [2] festziehen
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment [Nm] |
|---|---|
Muttern, M4 | 3 |
- ►Alle oberen Führungsrollen auf die gleiche Weise montieren
- ►Verschlusstopfen [1] in den Grundkörper einsetzen