Führungsrollen demontieren

Hinweis

Korrekte Reihenfolge bei der Demontage der Führungsrollen beachten

Demontieren Sie die Führungsrollen wie im Folgenden beschrieben von außen nach innen.

Wenn Sie die Führungsrollen in anderer Reihenfolge demontieren, können Beschädigungen am Mover und ein zeitlicher Mehraufwand die Folge sein.

Demontagereihenfolge der Führungsrollen

Reihenfolge

Bezeichnung

Stückzahl

A

Zylindrische Führungsrolle 22 mm, mit Passschulterschraube M4 x 20 [2]

4

B

Zylindrische Führungsrolle 25 mm, mit Lagerbolzen D5 x 23 [1]

2

Weitere Informationen zur Position der Führungsrollen finden Sie im Kapitel Anordnung der Führungsrollen am Mover.

Führungsrollen demontieren 1:
►Verschlussstopfen [1] einstechen und aus dem Grundkörper aushebeln
Führungsrollen demontieren 2:
►Passschulterschraube [1] der Rolle [2] mit dem Winkelstiftschlüssel festhalten
►Mutter [3] entfernen








Hinweis

Verkanten der Passschulterschraube im Grundkörper vermeiden

Ziehen Sie die Passschulterschraube gerade aus dem Grundkörper, um ein Verkanten zu vermeiden.

Ein Verkanten der Passschulterschraube kann Beschädigungen am Grundkörper und zeitlichen Mehraufwand zur Folge haben.

Führungsrollen demontieren 3:
►Passschulterschraube [1] mit Rolle [2] und Passscheibe [3] gerade aus dem Grundkörper herausziehen und zur Seite entnehmen
►Alle oberen Führungsrollen auf die gleiche Weise demontieren

Hinweis

Verkanten des Lagerbolzens im Grundkörper vermeiden

Drücken Sie den Lagerbolzen mit einem Splintentreiber [+] gerade aus dem Grundkörper, um ein Verkanten zu vermeiden.

Ein Verkanten des Lagerbolzens kann Beschädigungen am Grundkörper und zeitlichen Mehraufwand zur Folge haben.

Führungsrollen demontieren 4:
►Gewindestift [1] mit Innensechskantbit [+] lösen
►Splintentreiber [2] durch die Öffnung [3] im Grundkörper stecken
Führungsrollen demontieren 5:
►Lagerbolzen [1] durch Drücken des Splintentreibers [2] gerade aus dem Grundkörper herausschieben und zur Seite entnehmen
►Rolle [3] aus dem Grundkörper zur Seite entnehmen
►Die zweite untere Rolle auf die gleiche Weise demontieren