Mover, Länge 70 mm
Mover | AT9011-0070 |
|---|---|
Länge [mm] | 70 |
Anzahl Rollen | 6 |
Gewicht [g] | 463 |
Gewicht [g] | 595 |
Abstand der Feedbackfahne zum Motormodul [mm] | 0,5 bis 1,4 |
Mover | AT9014-x070 |
|---|---|
Länge [mm] | 70 |
Anzahl Rollen | 6 |
Gewicht [g] | 519 |
Gewicht [g] | 651 |
Abstand der Feedbackfahne zum Motormodul [mm] | 0,5 bis 1,4 |
Nutzlast [g] | 600 |
Nutzlast [g], maximal | 10001) |
Laufleistung [km] Mit 600 g Nutzlast und Ø 1,5 m/s. | 30000 |