Mover, Länge 55 mm
| Mover | AT9014-0055 | 
|---|---|
| Länge [mm] | 55 | 
| Anzahl Rollen | 6 | 
| Gewicht [g] | 403 | 
| Gewicht [g] | 535 | 
| Abstand der Feedbackfahne zum Motormodul [mm] | 0,5 bis 1,4 | 
| Nutzlast [g] | 300 | 
| Nutzlast [g], maximal | 600* | 
| Laufleistung [km] Mit 300 g Nutzlast und Ø 1,5 m/s. | 30000 |