Mover, Länge 50 mm
Mover | AT9011-0050 |
|---|---|
Länge | 50 mm |
Anzahl Rollen | 6 |
Gewicht | 278 g |
Gewicht | 410 g |
Abstand der Geberfahne zum Motormodul | 0,5…1,4 mm |
Mover | AT9012-0050 |
|---|---|
Länge | 51 mm |
Anzahl Rollen | 12 |
Gewicht | 328 g |
Gewicht | 460 g |
Abstand der Geberfahne zum Motormodul | 0,5…1,4 mm |