Mover, Länge 70 mm, mit montierter NCT-Elektronik
Mover | AT8300-1x00 |
---|---|
Länge [mm] | 70 |
Anzahl Rollen | 6 |
Gewicht [g] | 739 |
Gewicht [g] | 871 |
Abstand der Feedbackfahne zum Motormodul [mm] | 0,5 bis 1,4 |
Abstand der NCT-Elektronik zum Motormodul [mm] | 0,7 bis 1,0 |
Mover | AT8300-1x00 |
---|---|
Länge [mm] | 70 |
Anzahl Rollen | 6 |
Gewicht [g] | 739 |
Gewicht [g] | 871 |
Abstand der Feedbackfahne zum Motormodul [mm] | 0,5 bis 1,4 |
Abstand der NCT-Elektronik zum Motormodul [mm] | 0,7 bis 1,0 |