Magnetplattenset Mover 1
Magnetplattenset | Anzahl Magneten | Geeignete Movertypen | Movertyp nach Montage des Magnetplattensets |
---|---|---|---|
AT9001-1450-1640 | 4 | AT901x-x0xx-0450** | AT901x-x0xx-1450 |
AT901x-x0xx-1450 | AT901x-x0xx-1450 | ||
AT901x-x0xx-0550** | AT901x-x0xx-1450 | ||
AT901x-x0xx-1550 | AT901x-x0xx-1450 | ||
Mover Standard* von Drittherstellern | Mover 1* von Drittherstellern | ||
Mover 1* von Drittherstellern | Mover 1* von Drittherstellern | ||
AT9001-1550-1640 | 5 | AT901x-x0xx-0450** | AT901x-x0xx-1550 |
AT901x-x0xx-1450 | AT901x-x0xx-1550 | ||
AT901x-x0xx-0550** | AT901x-x0xx-1550 | ||
AT901x-x0xx-1550 | AT901x-x0xx-1550 | ||
Mover Standard* von Drittherstellern | Mover 1 von Drittherstellern | ||
Mover 1 von Drittherstellern | Mover 1 von Drittherstellern | ||
AT9001-1775-1640 | 7 | Mover Standard* von Drittherstellern | Mover 1 von Drittherstellern |
Mover 1 von Drittherstellern | Mover 1 von Drittherstellern | ||
AT9001-1AA0-1640 | 10 | Mover Standard* von Drittherstellern | Mover 1 von Drittherstellern |
Mover 1 von Drittherstellern | Mover 1 von Drittherstellern |
* | Nach der Montage eines Magnetplattensets Mover 1 erhält der Mover Standard die Mover 1 Funktionalität und wird als Servoachse 1 erkannt. |
An einer Magnetplatte des Magnetplattensets ist eine 1,6 mm dicke Geberfahne montiert. Diese muss bei Bedarf gegen eine dickere oder dünnere Geberfahne getauscht werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Geberfahne tauschen.