Montage abschließen

Montage abschließen 1:
Schrauben [1] in den Kurvensegmenten festdrehen
Schrauben [2] in den Kurvensegmenten festdrehen
Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment [Nm]

Schrauben, M4 x 40

4

Montage abschließen 2:
Schrauben [1] im Modul [2] festdrehen
Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment [Nm]

Schrauben, M5 x 20

6

Montage abschließen 3:
Schrauben [1] mit flüssiger Schraubensicherung [2] in die geraden Führungsschienen [3] einsetzen und festdrehen
Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment [Nm]

Schrauben, M4 x 40

4

Montage abschließen 4:

Kleinere Unterlegscheibe bei Modulen mit Anschlussleitungen

Beckhoff empfiehlt, an den Aussparungen für die Anschlussleitungen im Maschinenbett eine Unterlegscheibe mit einem geringeren Durchmesser zu verwenden, um Beschädigungen an den Anschlussleitungen zu vermeiden.

Montage abschließen 5:
Schraube [1] mit Unterlegscheibe [2] in das Modul mit Anschlussleitungen [3] einsetzen und festdrehen
Schraube [1] mit kleiner Unterlegscheibe [4] in das Modul mit Anschlussleitungen [3] einsetzen und festdrehen
Schraube [5] festdrehen
Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment [Nm]

Schrauben, M5 x 20

6

Montage abschließen 6:
Schrauben [1] mit Unterlegscheiben [2] in alle geraden Module [3] einsetzen und festdrehen
Schraube [4] festdrehen
Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment [Nm]

Schrauben, M5 x 20

6

Montage abschließen 7:

Die Führungsschienen müssen an den Steckverbindungen miteinander verbunden werden:

Schraube [1] mit Unterlegscheiben [2] und Mutter [3] durch die Aussparungen an den Führungsschienen einsetzen und festdrehen
Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment [Nm]

Schrauben, M3 x 30

Muttern, M3

2

Alle weiteren Steckverbindungen der Führungsschienen auf die gleiche Weise verbinden