Führungsschienen
AT9000-xxxx
Lieferumfang der Führungsschiene AT9000-0249 | AT9000-0250:
- 1 x Führungsschiene
- 1 x Mutter M3
- 2 x Passstift D4 x 16
- 2 x Passstift M6 x 10
- 1 x Schraube M3 x 30
- 2 x Schraube M4 x 40
- 2 x Unterlegscheibe
Je weitere 250 mm Länge der Führungsschiene:
- 2 x Passstift M6 x 10
- 3 x Schraube M4 x 40
AT9100-xxxx
Lieferumfang der Führungsschiene AT9100-0250:
- 1 x Führungsschiene
- 1 x Schleusendeckel
- 1 x Mutter M3
- 2 x Passstift D4 x 12
- 2 x Passstift D4 x 16
- 2 x Passstift M6 x 10
- 1 x Schraube M3 x 30
- 2 x Schraube M4 x 10
- 2 x Schraube M4 x 40
- 2 x Unterlegscheibe
Je 250 mm weitere Länge der Führungsschiene:
- 2 x Passstift M6 x 10
- 3 x Schraube M4 x 40
AT9020-1250-0xxx
- 2 x Führungsschiene
- 2 x Mutter M3
- 4 x Passstift D4 x 16
- 10 x Passstift D5 x 10
- 2 x Schraube M3 x 30
- 14 x Schraube M4 x 40
- 2 x Unterlegscheibe
AT9025-1466-0xxx
- 2 x Führungsschiene
- 2 x Mutter M3
- 4 x Passstift D4 x 16
- 12 x Passstift D5 x 10
- 2 x Schraube M3 x 30
- 16 x Schraube M4 x 40
- 2 x Unterlegscheibe
AT9040-0750
- 1 x Führungsschiene
- 1 x Mutter M3
- 2 x Passstift D4 x 16
- 6 x Passstift M6 x 10
- 1 x Schraube M3 x 30
- 8 x Schraube M4 x 40
- 2 x Unterlegscheibe
AT9040-1250
- 1 x Führungsschiene
- 2 x Mutter M3
- 4 x Passstift D4 x 16
- 10 x Passstift M6 x 10
- 2 x Schraube M3 x 30
- 15 x Schraube M4 x 40
- 4 x Unterlegscheibe
AT9050-0500
- 1 x Führungsschiene
- 1 x Mutter M3
- 2 x Passstift D4 x 16
- 3 x Passstift M6 x 10
- 1 x Schraube M3 x 30
- 4 x Schraube M4 x 40
- 2 x Unterlegscheibe