Gerade, mit integrierter NCT-Funktionalität, mit Steckverbinder zur Einspeisung
AT2102-0250 ZX2002-0002
Das gerade Modul AT2102-0250 hat eine Streckenlänge von 250 mm, eine integrierte NCT-Funktionalität und einen um 180° drehbaren Steckverbinder. An den Steckverbinder lassen sich schleppkettenfähige Leitungen [+] in variablen Längen anschließen. Einbaulage B23-ENP-Steckverbinder mit Drehrichtung zum Typenschild.
- UL-zertifiziert
Nicht mit 180°-Kurvensegmenten AT2050-0500-0001 mit Option für eine zusätzliche Kühlung kombinierbar.
AT2102-0250 ZX2002-0001
Das gerade Modul AT2102-0250 hat eine Streckenlänge von 250 mm, eine integrierte NCT-Funktionalität und einen um 180° drehbaren Steckverbinder. An den Steckverbinder lassen sich schleppkettenfähige Leitungen [+] in variablen Längen anschließen. Einbaulage B23-ENP-Steckverbinder mit Drehrichtung zum Feedbacksystem.
- UL-zertifiziert
Nicht mit 180°-Kurvensegmenten AT2050-0500-0001 mit Option für eine zusätzliche Kühlung kombinierbar.