Gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung

Gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung 1:

AT2002-0249 ZX2002-0002

Das gerade Modul AT2002-0249 hat eine Streckenlänge von 249 mm und einen um 180° drehbaren Steckverbinder zur Einspeisung. An den Steckverbinder lassen sich schleppkettenfähige Leitungen [+] in variablen Längen anschließen. Es eignet sich für bewegte Streckenabschnitte. Einbaulage B23-ENP-Steckverbinder mit Drehrichtung zum Typenschild.

Gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung 2:

AT2002-0249 ZX2002-0001

Das gerade Modul AT2002-0249 hat eine Streckenlänge von 249 mm und einen um 180° drehbaren Steckverbinder zur Einspeisung. An den Steckverbinder lassen sich schleppkettenfähige Leitungen [+] in variablen Längen anschließen. Es eignet sich für bewegte Streckenabschnitte. Einbaulage B23-ENP-Steckverbinder mit Drehrichtung zum Feedbacksystem.

Gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung 3:

AT2002-0250 ZX2002-0002

Das gerade Modul AT2002-0250 hat eine Streckenlänge von 250 mm und einen um 180° drehbaren Steckverbinder zur Einspeisung. An den Steckverbinder lassen sich schleppkettenfähige Leitungen [+] in variablen Längen anschließen. Einbaulage B23-ENP-Steckverbinder mit Drehrichtung zum Typenschild.

Gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung 4:

AT2002-0250 ZX2002-0001

Das gerade Modul AT2002-0250 hat eine Streckenlänge von 250 mm und einen um 180° drehbaren Steckverbinder zur Einspeisung. An den Steckverbinder lassen sich schleppkettenfähige Leitungen [+] in variablen Längen anschließen. Einbaulage B23-ENP-Steckverbinder mit Drehrichtung zum Feedbacksystem.