Gerade, ohne Einspeisung

Gerade, ohne Einspeisung 1:

AT2000-0233

Das gerade Modul AT2000-0233 hat eine Streckenlänge von 233 mm und eignet sich zum Aufbau eines geraden Streckenabschnitts. Die verkürzte Bauform ermöglicht individuelle Bahnverläufe.

Gerade, ohne Einspeisung 2:

AT2000-0250

Das gerade Modul AT2000-0250 hat eine Streckenlänge von 250 mm und eignet sich zum Aufbau eines geraden Streckenabschnitts.

Gerade, ohne Einspeisung 3:

AT2000-0250-006

Das gerade Modul AT2000-0250-0006 hat eine Streckenlänge von 250 mm und eignet sich zum Aufbau eines geraden Streckenabschnitts.

In Kombination mit der Führungsschiene AT9000-0250-0006 mit Schmierkanal und einer Fettpumpe werden die Führungsschienen und die Rollen der Mover während des Betriebs automatisch geschmiert.