Motormodul mit integrierter NCT-Funktionalität
Das Typenschild von Motormodulen mit integrierter NCT-Funktionalität ist zweigeteilt.
Position | Bezeichnung |
|---|---|
1 | Fertigungsdatum KW / Jahr |
2 | Produktbezeichnung |
3 | Stand der Firmware und Hardware |
4 | BIC | Beckhoff Identification Code1) |
5 | EtherCAT-Kennzeichnung |
6 | CE-Konformität |
7 | WEEE-Konformität |
8 | BTN | Beckhoff Traceability Number |
9 | XML Revisionsnummer Sensorplatine |
10 | XML Revisionsnummer NCT-Platine |
11 | XML Revisionsnummer Motorplatine |
Position | Bezeichnung |
|---|---|
1 | Status-LED Versorgungsspannung 48 V | 16 A |
2 | Status-LED Steuerspannung 24 V | 4 A |
3 | Status-LED Link / Act |
4 | Status-LED ECAT Run |
5 | Status-LED Drive State |
6 | WEEE-Konformität |
7 | CE-Konformität |
8 | EtherCAT-Kennzeichnung |