Motormodul

Motormodul 1:
1) Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.beckhoff.com/bic

Position

Bezeichnung

1

Produktbezeichnung

2

Status-LED Link / Act

3

Status-LED ECAT Run

4

CE-Konformität

5

UKCA-Kennzeichnung

6

cURus-Zulassung

7

WEEE-Konformität

8

EtherCAT-Kennzeichnung

9

Status-LED Steuerspannung 24 V | 4 A

10

Status-LED Versorgungsspannung 48 V | 16 A

11

Stand der Firmware und Hardware

12

XML Revisionsnummer Sensorplatine

13

XML Revisionsnummer Motorplatine

14

BTN | Beckhoff Traceability Number

15

BIC | Beckhoff Identification Code1)

16

Fertigungsdatum KW / Jahr