Technische Daten
Position | Erläuterung |
|---|---|
1 | Seitlicher Versatz zur Fahrtrichtung [mm] |
2 | Höhenversatz zur Fahrtrichtung [mm] |
3 | Drehmomente der Linearachsen [Nm] |
Versatz zur Fahrtrichtung* [mm] | |
|---|---|
Seitlich | ≤ 0,1 |
In der Höhe | ≤ 0,1 |
Maximales Drehmoment der Linearachse* [Nm] | |
|---|---|
X-Achse Mx | 50 |
Y-Achse My | 15 |
Z-Achse Mz | 10 |
Antriebsachse | 6 |
Luftspalt in Fahrtrichtung [mm] | |
|---|---|
Minimal | 0,5 |
Nennwert | 1 |
Maximal | 3* | 1** |