Führungsschienen

AT 9abb–cccc–00dd

Erläuterung

AT

Produktbereich

  • AT = Antriebstechnik

9a

Produkttyp

  • 0 = ohne Schleuse
  • 1 = mit Schleuse

bb

Schienenvarianten

  • 00 =   gerade
  • 20 =   22,5°-Kurvensegment
  • 25 =  -22,5°-Kurvensegment
  • 40 =   45,0°-Kurvensegment
  • 50 = 180,0°-Kurvensegment, Klothoide

cccc

Produktlänge Schiene

  • 0249 = 249 mm
  • 0250 = 250 mm
  • 0500 = 500 mm
  • 0750 = 750 mm

…

  • 2250 = 2250 mm
  • 2500 = 2500 mm

00dd

Erweiterte Bestelloption, außer bei Standardausführung

  • 0006 = zur Montage auf Motormodulen mit Schmierkanal AT2000-0250-0006
  • 0055 = bei Verwendung von 55 mm Movern AT9014‑0055‑x550 
  • 0070 = bei Verwendung von 70 mm Movern AT9011‑0070‑x550
  • 0170 = bei Verwendung von 70 mm Movern AT9014‑0070‑x550