Mover

AT 901a–b0cc–de50

Erläuterung

AT

Produktbereich

  • AT = Antriebstechnik

901

Produkttyp

  • 901 = Mover

a

Rollenvarianten

  • 1 = Mover, 6 Rollen
  • 2 = Mover, 12 Rollen
  • 4 = Mover, 6 Rollen, davon 2 angefedert

b

Bauform

  • 0 = Standard
  • 1 = geeignet für NCT-Elektronik*

0cc

Produktlänge Mover

  • 50 = 50 mm**
  • 55 = 55 mm
  • 70 = 70 mm

d

Magnetplattenset

  • 0 = Standard
  • 1 = Mover 1

e

Magnetpole des Magnetplattensets

  • 4 = 4 Pole
  • 5 = 5 Pole

50

Länge des Magnetplattensets

  • 50 = 50 mm

*

Die für NCT-Elektronik geeignete Bauform ist nur für Mover mit einer Produktlänge von 70 mm mit angefederten Rollen erhältlich

**

Nur bis Q3/2022 erhältlich