Motormodule

1) Bestelloption ZX2002-0001 für Einbaulage Steckverbinder mit Drehrichtung zum Feedbacksystem und Bestelloption ZX2002-0002 für Einbaulage Steckverbinder mit Drehrichtung zum Typenschild.
2) Nur für Motormodule AT2050-0500 erhältlich.
3) Nur für Motormodule AT2001-0250, AT2021-0250, AT2026-0250 und AT2041-0250 erhältlich.
4) Nur für Motormodule AT2000-0250 erhältlich.

AT2abb–0ccc–000d

Erläuterung

AT

Produktbereich

  • AT = Antriebstechnik

2a

Produkttyp

  • 20 = Motormodul Standard
  • 21 = Motormodul mit integrierter NCT-Funktionalität
  • 22 = Motormodul EcoLine

bb

Modulvariante

  • 00 =   gerade
  • 01 =   gerade mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
  • 02 =   gerade mit Steckverbinder1) zur Einspeisung
  • 20 =   22,5°-Kurvensegment
  • 21 =   22,5°-Kurvensegment mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
  • 25 =  -22,5°-Kurvensegment
  • 26 =  -22,5°-Kurvensegment mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
  • 40 =   45,0°-Kurvensegment
  • 41 =   45,0°-Kurvensegment mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
  • 50 = 180,0°-Kurvensegment, Klothoide

0ccc

Produktlänge Motormodul

  • 233 = 233 mm
  • 249 = 249 mm
  • 250 = 250 mm
  • 500 = 500 mm

000d

Erweiterte Bestelloption, außer bei Standardausfürhung

  • 1 = mit Option für zusätzliche Kühlung2)
  • 2 = oberes Profil ohne Bohrungen
  • 3 = Standard mit UL-zertifizierter Einspeisung3)
  • 4 = oberes Profil ohne Bohrungen, mit UL-zertifizierter Einspeisung3)
  • 5 = oberes Profil ohne Bohrungen, mit Option für zusätzliche Kühlung2)
  • 6 = mit Schmierkanal4)