Mover, Länge 70 mm

Mover, Länge 70 mm 1:

AT9011-0070-0550

Der Mover AT9011-0070-0550 mit einer Länge von 70 mm hat sechs Führungsrollen.

Das Magnetplattenset AT9001-0550 ist montiert.

Mover, Länge 70 mm 2:

AT9011-0070-1550

Der Mover AT9011-0070-1550 mit einer Länge von 70 mm hat sechs Führungsrollen.

Das Magnetplattenset AT9001-1550 ist montiert.

Mover, Länge 70 mm 3:

AT9014-0070-0550

Der Mover AT9014-0070-0550 mit einer Länge von 70 mm hat vier Führungsrollen und zwei angefederte Führungsrollen.

Das Magnetplattenset AT9001-0550 ist montiert.

Mover, Länge 70 mm 4:

AT9014-0070-1550

Der Mover AT9014-0070-1550 mit einer Länge von 70 mm hat vier Führungsrollen und zwei angefederte Führungsrollen.

Das Magnetplattenset AT9001-1550 ist montiert.

Mover, Länge 70 mm 5:

AT9014-1070-0550

Der Mover AT9014-1070-0550 mit einer Länge von 70 mm ist für die Montage der NCT-Elektronik AT8200-1000-0100 [+] geeignet und hat vier Führungsrollen und zwei angefederte Führungsrollen.

Das Magnetplattenset AT9001-0550 ist montiert.

Mover, Länge 70 mm 6:

AT9014-1070-1550

Der Mover AT9014-1070-1550 mit einer Länge von 70 mm ist für die Montage der NCT-Elektronik AT8200-1000-0100 [+] geeignet und hat vier Führungsrollen und zwei angefederte Führungsrollen.

Das Magnetplattenset AT9001-1550 ist montiert.