Technische Daten

Technische Daten 1:

Position

Erläuterung

1

Seitlicher Versatz zur Fahrtrichtung [mm]

2

Höhenversatz zur Fahrtrichtung [mm]

3

Drehmomente der Linearachsen [Nm]


Technische Daten

Track Management

Luftspalt in Fahrrichtung

  • Minimal [mm]

0,5

  • Nennwert [mm]

1

  • Maximal [mm]

3

Versatz zur Fahrtrichtung*

  • Seitlich [mm]

≤ 0,1

  • In der Höhe [mm]

≤ 0,1

Maximales Drehmoment der Linearachse*

  • X-Achse Mx [Nm]

50

  • Y-Achse My [Nm]

15

  • Z-Achse Mz [Nm]

10

  • Antriebsachse [Nm]

6

* bei Verwendung einer Beckhoff Führungsschiene.