Vorbereitung
Benötigtes Werkzeug
- Fühlerlehre mit 0,1 mm Fühlerlehrenblatt
- Winkelstiftschlüssel T20
- Steckschlüssel SW 7
- Innensechskantbit 5 mm
- Innensechskantbit 2 mm
- Passenden Drehmomentschlüssel für Innensechskantbit
- Sauberes, fusselfreies Tuch
- Reinigungsmittel: Isopropanol
Zur Wartung der Mover AT9014‑x070‑x550 und AT8300-1x00-0100 stehen entsprechende Rollensätze zur Verfügung. Im Rollensatz sind alle benötigten Bauteile für den Austausch vorhanden.
Benötigtes Zubehör [+]
- Rollensatz ZX9014-0070
- Werkzeugset zum Rollentausch an Movern AT9014-00xx:
- Innensechskantbit 1,5 x 50 mm
- Splintentreiber 150 x 2 mm
- Aufgleishilfe ZX9001-0000