Elektrische Daten und Systemeigenschaften
Elektrische Daten | |
|---|---|
Steuerspannung | 24 V DC ‑15/+20 % |
Versorgungsspannung | 241)…482) V DC ±4 % |
Stromaufnahme Leistungsversorgung Nennstrom | 16 A |
Stromaufnahme Leistungsversorgung kurzfristiger Spitzenstrom | < 48 A |
Leistungsaufnahme Steuerspannung Motormodule | 30 W/m |
Leistungsaufnahme Steuerspannung Motormodule mit integrierter NCT-Funktionalität | 40 W/m |
Maximale Stranglänge pro Motormodul mit Einspeisung | ≤ 3 m |
Nennleistung Pn pro Einspeisung | 768 W |
Leistungsaufnahme pro Mover, 48 V DC | 30 W |
Leistungsaufnahme pro Mover, 48 V DC | 60 W |
Leistungsaufnahme pro Mover, 48 V DC | 60 W |
Leistungsaufnahme pro Mover, 48 V DC | 300 W |
Systemeigenschaften | ||
|---|---|---|
Maximale Geschwindigkeit bei 48 V DC | 4 m/s | |
Beschleunigung ohne Nutzlast | ≤ 100 m/s2 | |
Typische Beschleunigung | ≤ 40 m/s2 | |
Maximale Kraft im Stillstand | ||
mit Magnetplattenset AT9001-x450-1640, 4-polig | 70 N | |
mit Magnetplattenset AT9001-x550-1640, 5-polig | 100 N | 801) N |
mit Magnetplattenset AT9001-x775-1640, 7-polig | 130 N | 1051) N |
mit Magnetplattenset AT9001-xAA0-1640, 10-polig | 210 N | 1681) N |
Nennkraft F0 | ||
mit Magnetplattenset AT9001-x450-1640, 4-polig | 25 N | |
mit Magnetplattenset AT9001-x550-1640, 5-polig | 30 N | |
mit Magnetplattenset AT9001-x775-1640, 7-polig | 45 N | |
mit Magnetplattenset AT9001-xAA0-1640, 10-polig | 75 N | |
Maximale Kraft bei 2 m/s | ||
mit Magnetplattenset AT9001-x450-1640, 4-polig | 50 N | |
mit Magnetplattenset AT9001-x550-1640, 5-polig | 70 N | |
mit Magnetplattenset AT9001-x775-1640, 7-polig | 90 N | |
mit Magnetplattenset AT9001-xAA0-1640, 10-polig | 150 N | |
Thermische Zeitkonstante typischerweise tTH | 24 min | |
Kraftkonstante KF im Stillstand | 8 N/A | |
Spannungskonstante KE | 7,1 Vs/m | |
Wicklungswiderstand einer Phase R20 | 1,1 Ω | |
Gleichlaufgenauigkeit bei 1,5 m/s innerhalb eines | ≤ ±0,15 mm | ≤ ±0,451) mm |
Absolute Genauigkeit innerhalb eines geraden Motormoduls | ≤ ±0,25 mm | ≤ ±0,71) mm |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit im Stillstand | ≤ ±0,01 mm | ≤ ±0,0751) mm |