Angaben für Betrieb und Umgebung
Beckhoff Produkte sind für den Betrieb unter bestimmten Anforderungen an die Umgebung ausgelegt, welche je nach Produkt variieren. Halten Sie die folgenden Angaben für Betrieb und Umgebung zwingend ein, um die optimale Lebenszeit der Produkte zu erreichen.
![]() | XTS nur unter Umgebungsangaben betreiben Betreiben Sie das Beckhoff XTS nur unter den in diesem Kapitel aufgeführten Angaben für den Betrieb und die Umgebung. Dadurch gewährleisten Sie einen langlebigen und bestimmungsgemäßen Betrieb. Bei Temperaturen über 40 °C kann sich die Lebenszeit des Systems verkürzen. Sprechen Sie bei abweichenden Umgebungsbedingungen und Betriebszuständen Ihrer Maschine oder Anlage mit unserer Applikationsabteilung. |
Angaben für den bestimmungsgemäßen Betrieb | |
|---|---|
Leistungsreduzierung, | Bei Aufstellhöhen über 1000 bis 2500 m über NN und 40 °C: |
Isolierstoffklasse | F nach IEC 60085; UL1446 class F |
Schutzart | IP651) |
Vibrationsfestigkeit | Gemäß EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | Gemäß EN 60068-2-27 |
EMV-Anforderungen | Gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Zulassungen | CE, UL |
Anforderungen an die Umgebung | |
|---|---|
Klimaklasse | 2K3 nach EN 60721 |
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0…+40 °C |
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung | -25…+85 °C |
Zulässige Luftfeuchte im Betrieb | 15…95 % relative Feuchte, keine Betauung, |
Verunreinigungslevel | EN 60204 / EN 50178 Level 2 |
Belüftung | • Über Konvektion |
