Zweikanalige Schütz-Abschaltung
Die folgende Abbildung zeigt ein Schaltungsbeispiel für eine zweikanalige Schütz-Abschaltung für ein Modul:
| 24 VDC-Netzteil | 48 VDC-Netzteil |
---|---|---|
Beckhoff-Netzteile | PS3001-2420-0001 | PS3011-4820-0000 |
Primäre Absicherung | Siehe Netzteil-Dokumentation auf www.beckhoff.de | Siehe Netzteil-Dokumentation auf www.beckhoff.de |
Sekundäre Absicherung | 2-poliger 4 A-Leitungsschutzschalter | Abgang zum Modul mit Einspeisung Zweikanalige Schütz-Abschaltung Module haben keine „Safe-Torque Off“ STO und keine „Safe-Limited Speed“ SLS Funktion |