Montage
Hinweis | |
Richtige Geberfahne montieren Durch den Aufdruck auf der Geberfahne lassen sich Mover Standard und Mover 1 leichter identifizieren. Achten Sie bei der Montage der Geberfahne darauf, dass Sie die entsprechende Geberfahne für das jeweilige Magnetplattenset montieren. |
Jedes Magnetplattenset Mover 1 hat eine Gravur Mover 1 [1] auf der Magnetplatte. Bei der Montage der Geberfahne muss darauf geachtet werden, dass die richtige Geberfahne an die entsprechende Magnetplatte montiert wird.
Eine Geberfahne mit Aufdruck Mover 1 [2] muss an einer Magnetplatte mit Gravur Mover 1 [2] montiert werden. Eine Geberfahne Mover Standard [3] darf nicht an einer Magnetplatte mit Gravur Mover 1 [1] montiert werden.
Eine Geberfahne Mover Standard [3] muss an einer Magnetplatte Mover Standard [4] montiert werden. Eine Geberfahne mit Aufdruck Mover 1 [2] darf nicht an einer Magnetplatte Mover Standard [4] montiert werden.
- ►Geberfahne [1] mit Schrauben [2] an der Magnetplatte festschrauben
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment [Nm] |
|---|---|
Schrauben, M3 x 4 | 0,8 |